BCL 32 R1 F 100
据置型バーコードリーダ
こんにちは、ご用件を承ります。
後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"
シリーズ | BCL 3x |
機能 | AutoControl AutoReflAct I/O マルチリーディング / マルチスキャン リファレンスコード比較 読み取りゲート制御 |
コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN補遺 UPC コーダバー 医薬品コード |
スキャンレート、典型値 | 800 scans/s |
読み取り距離 | 50 ... 550 mm |
光源 | レーザー, 赤 |
波長 | 650 nm |
レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
モジュールサイズ | 0.3 ... 0.8 mm |
リーダ技術 | ラスタースキャナ |
スキャンレート | 800 scans/s |
ビーム偏向 | 回転多角形ホイールを介し+偏向ミラー |
ビーム射出口 | 角度100°で側面に |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
電力消費、最大 | 3.2 W |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
種類 | RS 232 |
機能 | プロセス |
種類 | RS 232 |
機能 | サービス ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | デバイスへの接続 |
コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
タイプ | オス |
極数 | 15 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ鋳造 |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 400 g |
筐体色 | 赤 黒色 |
取り付けの種類 | ダブテール溝 ネジ止め可 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 1 個数 |
周囲温度、動作時 | 0 ... 40 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 90 % |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
規格によるショックテスト方法 | EN 60068-2-27 |
規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |