BCL 208i SM 110

据置型バーコードリーダ

製品番号: 50143209

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ BCL 200i
機能 AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
LED表示
コードフラグメント技術
リファレンスコード比較
調整モード
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
GS1 データバー拡張型
GS1 データバー標準型
GS1 データバー限定型
UPC
コーダバー
スキャンレート、典型値 1,000 scans/s
読み取りゲートあたりのバーコード数、最大 64 個数
読み取り距離 40 ... 255 mm
光源 レーザー, 赤
波長 655 nm
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2014
モジュールサイズ 0.2 ... 0.5 mm
リーダ技術 偏向ミラー付きラインスキャナ
ビーム偏向 回転多角形ホイールを介し+偏向ミラー
ビーム射出口 偏向ミラー付きで側面に
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
電力消費、最大 4 W
デジタルスイッチ出力数 1 個数
出力電流、最大 8 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチ電流、最大 60 mA
種類 イーサネット
機能 プロセス
スイッチ機能 なし
伝送プロトコール TCP/IP、UDP
コネクタ数 2 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 900 mm
心線数 5 -芯
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 700 mm
心線数 4 -芯
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング D コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 93 mm x 38 mm x 83 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 400 g
筐体色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
取り付け 背面
表示の種類 LED
LEDの数 3 個数
設定/パラメータ化の種類 ウェブブラウザ経由
周囲温度、動作時 0 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 90 %
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
規格によるショックテスト方法 IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-29、テスト Eb
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
ソフトウェア - Device Finder V4.0.0 - zip
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf