BCL 148 V 340 B

据置型バーコードリーダ

製品番号: 50131538

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ BCL 148
ソフトウェア機能 焦点合わせ
コード種類 読み取り可 2/5 IATA
2/5 インターリーブ
2/5 産業用
Code 39
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
アドオン(EAN)
コーダバー
医薬品コード
スキャンレート、典型値 750 scans/s
読み取り距離 30 ... 310 mm
光源 レーザー, 赤
波長 650 nm
レーザークラス 1, IEC 60825-1:2014 (EN60825-1:2014)に準拠
モジュールサイズ 0.127 ... 0.5 mm
リーダ技術 ラインスキャナ
スキャンレート 750 scans/s
ビーム偏向 回転多角形ホイールを介して
ビーム射出口 側面
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
電力消費、最大 9 W
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 RS 232, RS 485
機能 ホストインターフェース
機能 ホストインターフェース
種類 RS 232
機能 サービス
伝送速度 9,600 bit/s
コネクタ数 1 個数
機能 データインターフェース
信号入力
電力供給
コネクタの種類 D-sub コネクタ
ケーブル長 900 mm
タイプ オス
極数 15 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 71 mm x 38 mm x 118.5 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 615 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 止まりネジ
周囲温度、動作時 5 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 10 ... 85 %
保護等級 IP 65III
認可 CSA
UL
規格によるEMVテスト方法 EN 61326-1
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - LeAnalysisCollectionSetup - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf