BCB G30 H25 L030
バーコードテープ
種類 | 標準テープ |
適している | バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 8 バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 300i バーコードポジショニングシステム シリーズFBPS 600i |
外寸(H x L) | 25 mm x 30,000 mm |
グリッド寸 | 30 mm |
機械的性質 | UV耐性 化学物質に対しての条件付き耐性 耐傷 耐汚 防湿 |
接着剤 | アクリル接着剤 |
接着力 | 0.1 mm |
製造プロセス | デジタル印刷 |
耐薬品性(23℃で24時間) | へプタン ディーゼルオイル ホワイトスピリット 絶縁油 |
固化 | 72 h |
表面保護 | ポリエステル、光沢なし |
周囲温度、動作時 | -40 ... 120 °C |
加工温度 | 0 ... 45 °C |
推奨加工温度 | 10 ... 25 °C |
耐久性 | 塩水噴霧(150 h/5%) 湿気 紫外線 |
耐熱性 | -40 ... 120 °C |
下面の状態 | クリーン グリースフリー ドライ 平滑 |
関税分類番号 | 48211010 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280192 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |