Battery HS6678
二次電池
種類 | 二次電池 |
適している | HS 6678 |
供給電圧 UB | 3.6 V, DC, 0 % |
バッテリー技術 | リチウムイオン |
バッテリー容量 | 3.1 Ah |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 21.3 mm x 25.2 mm x 82.5 mm |
正味重量 | 63 g |
関税分類番号 | 85076000 |
ECLASS 5.1.4 | 27050401 |
ECLASS 8.0 | 27050403 |
ECLASS 9.0 | 27059090 |
ECLASS 10.0 | 27050403 |
ECLASS 11.0 | 27050403 |
ECLASS 12.0 | 27050403 |
ECLASS 13.0 | 27050403 |
ECLASS 14.0 | 27050403 |
ECLASS 15.0 | 27050403 |
ETIM 5.0 | EC000357 |
ETIM 6.0 | EC000357 |
ETIM 7.0 | EC000357 |
ETIM 8.0 | EC000357 |
ETIM 9.0 | EC000357 |
ETIM 10.0 | EC000357 |