Base IT 1991i
基地局
種類 | 基地局 |
適している | モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1991i |
供給電圧 UB | 4.5 ... 5.5 V, DC |
種類 | PS/2 RS 232 USB |
コネクタ数 | 3 個数 |
Bluetooth到達範囲 | クラス 1 |
Bluetooth-バージョン | 4.2 |
機能 | データインターフェース 設定インターフェース 電力供給 |
コネクタの種類 | RJ41 |
機能 | 電力供給 |
コネクタの種類 | ミニジャック |
コネクタの種類 | Bluetooth |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 102 mm x 60 mm x 245 mm |
筐体 プラスチック | UL94-V0 |
正味重量 | 290 g |
周囲温度、動作時 | -20 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 60 °C |
落下高 | 1.2 m |
以下に関する測定 | コンクリート床 |
保護等級 | IP 51 |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002997 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |