Base IT 1452g

基地局

製品番号: 50130499

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
Base IT 1472g
基地局
製品番号: 50143595
  • 適している: モバイル2次元コードリーダシリーズIT 1472g
  • 種類: 基地局
製品番号: 50143595
種類 基地局
適している モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1452
供給電圧 UB 4.75 ... 5.25 V, DC
種類 PS/2
RS 232
USB
コネクタ数 3 個数
Bluetooth到達範囲 クラス 2
Bluetooth-バージョン 2.1
機能 データインターフェース
設定インターフェース
電力供給
コネクタの種類 RJ41
機能 電力供給
コネクタの種類 ミニジャック
コネクタの種類 Bluetooth
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 100 mm x 84 mm x 132 mm
筐体 プラスチック UL94-V0
正味重量 200 g
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 60 °C
保護等級 IP 41
IP 42
認可 c UL US
関税分類番号 85044055
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015