Base HS 6678

基地局

製品番号: 50138134

Icon
種類 基地局
適している HS 66x8
供給電圧 UB 4.75 ... 14 V, DC
種類 RS 232,USB,RS 232
USB
コネクタ数 2 個数
Bluetooth到達範囲 クラス1(デフォルト:クラス2)
Bluetooth-バージョン 4.0
機能 サービスインターフェース
データインターフェース
コネクタの種類 RJ41
機能 データインターフェース
コネクタの種類 Bluetooth
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 90 mm x 78 mm x 230 mm
筐体 プラスチック PC-ABS
正味重量 298 g
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
認可 c UL US
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015