Base f. IT 1911

基地局

製品番号: 50122431

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
Base IT 1991i
基地局
製品番号: 50144935
  • 適している: モバイル2次元コードリーダシリーズIT 1991i
  • 種類: 基地局
製品番号: 50144935
種類 基地局
適している モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1911i
供給電圧 UB 4.5 ... 5.5 V, DC
種類 PS/2
RS 232
USB
コネクタ数 3 個数
Bluetooth到達範囲 クラス 1
Bluetooth-バージョン 2.1
機能 データインターフェース
設定インターフェース
電力供給
コネクタの種類 RJ41
機能 電力供給
コネクタの種類 ミニジャック
コネクタの種類 Bluetooth
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 103 mm x 65 mm x 250 mm
筐体 プラスチック UL94-V0
正味重量 290 g
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 60 °C
落下高 1.2 m
以下に関する測定 コンクリート床
保護等級 IP 51
関税分類番号 85044030
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf