Base f. IT 1902
基地局
種類 | 基地局 |
適している | モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1902i |
供給電圧 UB | 4.75 ... 5.25 V, DC |
種類 | PS/2 RS 232 USB |
コネクタ数 | 3 個数 |
Bluetooth到達範囲 | クラス 2 |
Bluetooth-バージョン | 2.1 |
機能 | データインターフェース 設定インターフェース 電力供給 |
コネクタの種類 | RJ41 |
機能 | データインターフェース 設定インターフェース 電力供給 |
コネクタの種類 | ミニジャック |
コネクタの種類 | Bluetooth |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 100 mm x 84 mm x 132 mm |
筐体 プラスチック | UL94-V0 |
正味重量 | 200 g |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 60 °C |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |