Base f. HS 6578

基地局

製品番号: 50120446

結果リスト:1製品が見つかりました
Base HS 6678
基地局
製品番号: 50138134
  • 適している: HS 66x8
  • 種類: 基地局
製品番号: 50138134
適している HS 6578
供給電圧 UB 4.75 ... 14 V, DC
種類 PS/2, USB, RS 232
コネクタ数 3 個数
Bluetooth到達範囲 クラス 2
Bluetooth-バージョン 2.1
機能 サービスインターフェース
データインターフェース
コネクタの種類 RJ41
機能 電力供給
コネクタの種類 ミニジャック
コネクタの種類 Bluetooth
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 102 mm x 74 mm x 241 mm
筐体 プラスチック PC-ABS
正味重量 298 g
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
認可 c UL US
関税分類番号 85044030
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002997
ETIM 6.0 EC002997