ASM1/2

AS-i セーフティモニター

製品番号: 580021

Icon Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ ASM1
機能 AS-Interface A/Bテクニックのサポート
AS-Interface経由のエラーのリセット
AS-Interface経由の診断データトランスファ
AS-インタフェース通信、OSSD、スタート/リスタートインターロック、保護モードとエラーのステータスLED表示
STOP 0 / STOP 1
システム-信号出力
スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可
セーフティなAS-iスレーブの手動でのエラー解除および自動デバイス交換のためのサービスボタン
ダイナミックコンタクタ制御(EDM)、選択可
プログラム可能論理演算、システムコンディション
接触同時性監視付きの監視コンポーネント
機能ブロックのスタート/終了
設定可能な機能ユニットの数 32 個数
プログラマブルなロジックリンク数、ODER(入力) 2 個数
ミューティング機能 いいえ
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 9.1E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
ストップカテゴリー 0および1, IEC/EN 60204-1
B10d DC13(誘導負荷)にて 10,000,000 サイクル数, (I < 2 A, 24 V)
B10d AC15 (誘導負荷)にて 100,000 サイクル数, (2 A, 230 V), 250,000(1 A, 230 V), 540,000(0.5 A, 230 V)
AS-Interfaceネットワークごとのセーフティモニター数 4 個数
追加のセーフティモニター数 最大31の埋め込みAS-Interfaceスレーブ
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -15 ... 15 %
消費電流、最大 200 mA, 外部負荷なし
AS-i、AS-i回路からの消費電流 45 mA
過電圧カテゴリー III, VDE 0110 Teil 1に基づく定格電圧300V AC用
セーフティガード 外部 最大4A タイムラグ
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ入力
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチ電圧、典型値 22 V
電圧の種類 DC
システム応答時間 40 ms
スタンバイ遅延 10 ms
種類 作業時のAS-Interfaceセーフティ, RS 232
機能 プロセス
AS-i、プロファイル Monitor 7.F
スレーブアドレス 1..31 プログラマブル、デフォルト=0
AS-i仕様のサイクルタイム 最大5 ms ms
コネクタ数 2 個数
機能 AS-iインターフェース
信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 19 -極
機能 設定インターフェース
コネクタの種類 RJ45コネクタ
デバイス上の名称 CONFIG
コネクタ断面 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、リッツ線
1x 0.2 ~ 2.5 mm²、ワイヤー
1x 0.25 ~ 1 mm²、フェルール付きリッツ線
1x 0.25 ~ 2.5 mm²、フェルール付きリッツ線
2x 0.2 ~ 1.0 mm²、ワイヤー
2x 0.2 ~ 1.5 mm²、リッツ線
2x 0.5 ~ 1.5 mm²、ダブルフェルール付きリッツ線
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 45 mm x 105 mm x 120 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA 66
正味重量 450 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 スナップイン設置
表示の種類 LED
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
ティーチイン
コントローラ PCソフトウェア
操作キー
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 20III, 最小保護等級IP 54の電源室/制御キャビネットでの使用にのみ適しています。
認可 AS-i
TÜVラインラント
c TÜV Rheinland US
c UL US
US特許 US 6,285,096 B
関税分類番号 85371098
ECLASS 5.1.4 27242604
ECLASS 8.0 27242604
ECLASS 9.0 27242604
ECLASS 10.0 27242604
ECLASS 11.0 27242604
ECLASS 12.0 27242604
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
3D-CADモデル - ASM1/2 - zip
EPLANマクロ - edz
設定・診断ソフトウェア - V3.05M - zip
アプリケーションノート - ASM1, ASM2 - pdf
取扱説明書 - ASM1, ASM2 - pdf
ソフトウェアの説明 - asimon - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Rheinland - pdf
認証 - TÜV Rheinland NRTL - pdf
認証 - CSA - pdf