ARH 49C
アライメントアシスト
適している | センサ シリーズ 49C |
光源 | レーザー, 赤 |
レーザークラス | 2 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 31 mm x 68 mm x 133 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
正味重量 | 140 g |
筐体色 | 黒色 |
取り付けの種類 | クランプ可 |
関税分類番号 | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |