AMS 108i 40 H
オプティカル位置センサ
シリーズ | AMS 100i |
アプリケーション | クレーン/ガントリークレーンの衝突防止 スキレットシステムと移動車の位置決め スタッカークレーン等の位置決め 電気メッキ装置の位置決め |
ご注文のご案内 | 反射フィルムは別途ご注文下さい |
特別モデル | ヒーティング |
光源 | レーザー, 赤 |
レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
最大 レーザー出力 | 0.004 W |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 40 mm [40,000 mm] |
検出範囲 | 100 ... 40,000 mm |
分解能 | 0.001 ... 10 mm |
精度 | 2 mm, +/- |
再現性(3σ)、近接領域 | 0.9 mm (検出範囲500 mmまでの場合) |
再現性(3σ)、遠隔領域 | 0.6 mm (検出範囲500 mm以上の場合) |
測定値出力 | 1.7 ms |
温度ドリフト、絶対(mm/10K) | ≤ 1 mm/10K |
搬送速度 最大 | 10 m/s |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
種類 | Ethernet TCP/IP |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | XD1 PWR |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
機能 | EtherNet TCP/IP, UDP サービスインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | XF1NET /XF0メンテナンス |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ鋳造 |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 600 g |
コントローラ | キーパッド |
周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 90 % |
保護等級 | IP 65III |
認可 | UL |
関税分類番号 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |