AMS 108i 120 H

オプティカル位置センサ

製品番号: 50151446

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ AMS 100i
アプリケーション クレーン/ガントリークレーンの衝突防止
スキレットシステムと移動車の位置決め
スタッカークレーン等の位置決め
電気メッキ装置の位置決め
ご注文のご案内 反射フィルムは別途ご注文下さい
特別モデル ヒーティング
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2014
最大 レーザー出力 0.004 W
光スポットサイズ [センサ距離で] 100 mm [120,000 mm]
検出範囲 100 ... 120,000 mm
分解能 0.001 ... 10 mm
精度 2 mm, +/-
再現性(3σ)、近接領域 0.9 mm (検出範囲500 mmまでの場合)
再現性(3σ)、遠隔領域 0.6 mm (検出範囲500 mm以上の場合)
測定値出力 1.7 ms
温度ドリフト、絶対(mm/10K) ≤ 1 mm/10K
搬送速度 最大 10 m/s
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
種類 Ethernet TCP/IP
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 XD1 PWR
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
機能 EtherNet TCP/IP, UDP
サービスインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 XF1NET /XF0メンテナンス
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 4 -極
コーディング D コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 70 mm x 139 mm x 118 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 600 g
コントローラ キーパッド
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 90 %
保護等級 IP 65III
認可 UL
関税分類番号 90314990
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf