Access Point f. IT

基地局

製品番号: 50115738

Icon Icon
種類 基地局
適している モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1902i
モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1911i
モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1981i
供給電圧 UB 4.75 ... 5.25 V, DC
種類 RS 232
USB
コネクタ数 2 個数
Bluetooth到達範囲 クラス 2
Bluetooth-バージョン 2.1
機能 データインターフェース
設定インターフェース
電力供給
コネクタの種類 RJ41
機能 データインターフェース
設定インターフェース
コネクタの種類 Bluetooth
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 71 mm x 28 mm x 110 mm
筐体 プラスチック UL94-V0
正味重量 67 g
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 60 °C
認可 c UL US
関税分類番号 85176200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf