AC SP 021 P
フィルター
種類 | リアルガラス偏光フィルターおよびフィルターディスクホルダ |
適している | 照明IL SP021... |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 36.5 mm x 34.5 mm x 12 mm |
ネジ寸 | M27 x 0.5 mm |
正味重量 | 15 g |
筐体色 | 黒色 |
素材 | アルマイト ガラス |
関税分類番号 | 90022000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27319290 |
ECLASS 10.0 | 27310203 |
ECLASS 11.0 | 27310203 |
ECLASS 12.0 | 27310203 |
ECLASS 13.0 | 27310203 |
ECLASS 14.0 | 27310203 |
ECLASS 15.0 | 27310203 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |