AC-SCM8U-BT-L

センサ-モジュール

製品番号: 520162

Icon
適している セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300
サプレッサ 表示なし
絶縁抵抗、最小 10,000,000,000 Ω
電流負荷、最大 1 A
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
コネクタ数 6 個数
機能 SPS接続
マシンインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 500 mm
シースの素材 PUR
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
機能 ローカル入力 ミューティングセンサ 1
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 X1
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 ローカル入力 ミューティングセンサ 2
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 X2
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 ローカル入力 ミューティングセンサ 3
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 X3
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 ローカル入力 ミューティングセンサ 4
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 X4
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 デバイスへの接続
ローカルインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 X5
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22 mm x 28 mm x 235 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA 6
正味重量 370 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 取付けプレート
周囲温度、動作時 -30 ... 80 °C
関税分類番号 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
EPLANマクロ - edz