AC-SCM7U-BT-L
センサ-モジュール
適している | マルチビーム・セーフティライトバリア MLD 335、 MLD 535 |
絶縁抵抗、最小 | 10,000,000,000 Ω |
電流負荷、最大 | 1 A |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
コネクタ数 | 7 個数 |
機能 | デバイスへの接続 ローカルインターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 500 mm |
シースの素材 | PUR |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | ローカル入力 ミューティングセンサ 1 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | MS1 |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | ローカル入力 ミューティングセンサ 2 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | MS2 |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | ローカル入力 ミューティングセンサ 3 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | MS3 |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | ローカル入力 ミューティングセンサ 4 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | MS4 |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | コネクタ 外部ミューティングインジケータ |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | LMP |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | コネクタ 起動/ミューティング再起動ボタン |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | RES |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30 mm x 23.9 mm x 196 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PA 6 |
正味重量 | 210 g |
筐体色 | 黒色 |
取り付けの種類 | 取り付けプレート、L字型ブラケット付き |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 6 個数 |
周囲温度、動作時 | -30 ... 80 °C |
関税分類番号 | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |