AC-SCM5U

センサ-モジュール

製品番号: 520150

Icon
適している MLD 330, MLD 530 マルチビーム・セーフティライトバリア
絶縁抵抗、最小 10,000,000,000 Ω
電流負荷、最大 1 A
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
コネクタ数 5 個数
機能 デバイスへの接続
ローカルインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 500 mm
シースの素材 PUR
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 ローカル入力 ミューティングセンサ 1
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 MS1
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 ローカル入力 ミューティングセンサ 2
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 MS2
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 コネクタ 外部ミューティングインジケータ
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 LMP
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 コネクタ 起動/ミューティング再起動ボタン
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 RES
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 20.9 mm x 144 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA 6
正味重量 160 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 4 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 80 °C
関税分類番号 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf