AC MA200-KB
取り付け
含む | M6 x 10 ネジ 2本 キンク防止付きケーブルストレインリリーフ 2個 |
製品グループに適している | 接続ユニット |
適している | モジュラー接続ユニット MA 2xxi |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 160 mm x 90 mm x 25 mm |
筐体 金属 | アルミ |
筐体色 | 銀 |
取り付け部のモデル | ケーブルガイド |
取り付けの種類、設備側 | ネジ止め可 |
取り付けの種類、デバイス側 | ネジ止め可 |
取り付け部の種類 | 折り畳み可能 180° |
取り付け部の素材 | プラスチック 金属 |
振動ダンパ | いいえ |
関税分類番号 | 84735080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |