AC-LL-R40

アクチュエータ

製品番号: 63000884

機能 ローラによるガイダンス
容易な取付け、いくつかの簡単な手順で素早く垂直および軸方向の調整
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14.5 mm x 40 mm
正味重量 50 g
取り付けの種類 通路設置
アクチュエータの外形 偶数
アクチュエータの使用分野 ヘビーデューティ
取り付け用穴あけ キー方向に対して90°
素材 スチール、亜鉛メッキ
ラバー
長さ、最小 50 mm
長さ、最大 103 mm
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
EPLANマクロ - edz