AC-L250-SCA
アクチュエータ
コードの種類 | スタンダードコード |
コーディングレベル | 低い, EN ISO 14119 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 40 mm x 48.1 mm x 59.4 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
正味重量 | 85 g |
筐体色 | 黒色 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
関税分類番号 | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |