AC-L250-LCKL

ロックアウト装置

製品番号: 50149361

適している セーフティ-ロック L250
MTTF 20 年
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 52 mm x 63 mm x 140 mm
正味重量 315 g
筐体色
黒色
機械的寿命 50,000 作動サイクル
取り付け 左側に
素材 金属、パウダーコーティング付き
周囲温度、動作時 -25 ... 80 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 80 °C
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CADモデル - zip
適合宣言書UKCA - pdf