AC IVS 1048-POL
カバー
種類 | 交差した偏光フィルター付きカバー |
適している | IVS 1000i & DCR 1000i |
透過 | 40% |
注意 | カバーは、対物レンズのレンズ-S-M12-4F4及びレンズ-S-M12-4F8と使用することはできません。カバーがない保護等級はIP40です。 |
外形 | リング |
厚さ | 17 mm |
外径 | 45 mm |
素材 | PMMA(対物レンズカバー) PVAL(光学フィルム) |
関税分類番号 | 90022000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |