AC IVS 1048-DIFFUS

カバー

製品番号: 50149116

種類 ディフューザ
適している IVS 1000i & DCR 1000i
波長 635 nm
透過 90 %
入射角AOI 0 ... 15 °
注意 カバーは、対物レンズのレンズ-S-M12-4F4及びレンズ-S-M12-4F8と使用することはできません。カバーがない保護等級はIP40です。
外形 リング
厚さ 1 mm
外径 17 mm
正味重量 10 g
筐体色
素材 PC(光学フィルム)
PMMA(対物レンズカバー)
関税分類番号 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015