AC-H-S420
追加ヒンジ
適している | セーフティ-ヒンジスイッチ S420 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 76 mm x 31.5 mm x 126 mm |
筐体の素材 | ステンレス |
正味重量 | 870 g |
筐体色 | 銀 |
取り付けの種類 | 取り付けネジ |
関税分類番号 | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27272690 |
ECLASS 9.0 | 27272692 |
ECLASS 10.0 | 27272692 |
ECLASS 11.0 | 27272692 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |