AC D30M-CS

クランプ

製品番号: 50132730

結果リスト:1製品が見つかりました
MC 030K
クランプ
製品番号: 50111503
  • 取り付け部のモデル: ホルダークランプ
  • 取り付けの種類、デバイス側: クランプ可
  • 取り付けの種類、設備側: 通路設置
  • 取り付け部の素材: プラスチック
製品番号: 50111503
含む M36 取付けナット 2個
製品グループに適している 切替センサ、円筒形
適している M30-外形センサ
外形 シリンダー状
外寸 36 mm
内径 30 mm
取り付け部の規格名称 金属 真鍮ニッケルメッキ
筐体色
取り付け部のモデル ホルダークランプ
取り付けの種類、設備側 ネジ止め可
通路設置
取り付けの種類、デバイス側 エンドストップ付き、クランプ可
挿入用
取り付け部の種類 エンドストップ付き
クランプ可
取り付け部の素材 金属
関税分類番号 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
データシート - Dimensioned drawing - pdf