AC D18M-CS
クランプ
含む | M24 取付けナット 2個 |
製品グループに適している | 切替センサ、円筒形 |
適している | M18-外形センサ |
外形 | シリンダー状 |
外寸 | 36 mm |
内径 | 18 mm |
取り付け部の規格名称 金属 | 真鍮ニッケルメッキ |
筐体色 | 銀 |
取り付け部のモデル | ホルダークランプ |
取り付けの種類、設備側 | ネジ止め可 通路設置 |
取り付けの種類、デバイス側 | エンドストップ付き、クランプ可 挿入用 |
取り付け部の種類 | エンドストップ付き クランプ可 |
取り付け部の素材 | 金属 |
関税分類番号 | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |