AC-AP-ERS
コーナープーリー
適している | セーフティコマンドデバイス ERS200 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 26.2 mm x 37.5 mm x 67.5 mm |
正味重量 | 68 g |
組付け | L字型 |
素材 | ステンレス プラスチック |
ガイドローラの直径 | 35 mm |
関税分類番号 | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27371290 |
ECLASS 8.0 | 27371290 |
ECLASS 9.0 | 27371201 |
ECLASS 10.0 | 27371292 |
ECLASS 11.0 | 27371292 |
ECLASS 12.0 | 27371292 |
ECLASS 13.0 | 27371292 |
ECLASS 14.0 | 27371292 |
ECLASS 15.0 | 27371292 |
ETIM 5.0 | EC002026 |
ETIM 6.0 | EC002026 |
ETIM 7.0 | EC002026 |
ETIM 8.0 | EC002024 |
ETIM 9.0 | EC002024 |
ETIM 10.0 | EC002024 |