AC-ALM
アライメントアシスト
適している | セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300 |
受信範囲 | 30 m |
電力供給 | 単三電池(AA)2本、交換可、2 x 1,5 V |
動作可能状態 | 平均強度で約8時間の連続稼働 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 53 mm x 76 mm x 32.5 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | ABS |
筐体色 | 黒色 |
表示の種類 | マルチカラーLED 5個 |
コントローラ | 操作キー |
US特許 | US 9,503,184 B |
関税分類番号 | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |