AC-AHL-F4J2-TK
アクチュエータ
機能 | キー ヘッド回転可 柔軟、4方向 調整可、4方向 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 39 mm x 20 mm x 52.2 mm |
正味重量 | 62 g |
取り付けの種類 | 通路設置 |
アクチュエータの外形 | 偶数 |
アクチュエータの使用分野 | ウルトラヘビーデューティ |
取り付け用穴あけ | キー方向に対して90° |
素材 | ステンレス |
関税分類番号 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |