AC-AH-S
アクチュエータ
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30 mm x 10 mm x 69 mm |
正味重量 | 20 g |
取り付けの種類 | 通路設置 |
アクチュエータの外形 | 偶数 |
アクチュエータの使用分野 | ヘビーデューティ |
取り付け用穴あけ | キー方向に対して90° |
素材 | ステンレス |
関税分類番号 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |