AC-ABF70

確認応答ユニット

製品番号: 426296

Icon Icon Icon
適している MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア
セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300
機能 スタート/リスタートインターロックのリセット
ミューティング機能によるAOPDsでの解除
リセットボタンが点灯
リセットボタン はい
LEDインジケータ はい
ボタンによる切替電流 1 ... 1,000 mA
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
コネクタ数 2 個数
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 5,000 mm
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
機能 SPS接続
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 8 -極
筐体 プラスチック 強化グラスファイバ(PPS)、自己消火性
正味重量 250 g
薄板クランプの素材 ステンレス
周囲温度、動作時 -25 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
保護等級 IIIIP 67IP 69K
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf