AC-ABF11
確認応答ユニット
接点配列 | NO(1) |
ボタンによる切替電流 | 1 ... 1,000 mA |
電流負荷、最大 | 10 A |
消費電流、最大 | 5 ... 20 mA, LED |
定格絶縁電圧 | 500 V AC/DC |
コネクタ数 | 1 個数 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | プラスチック |
極数 | 4 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 72 mm x 56 mm x 80 mm |
筐体 プラスチック | 強化グラスファイバ(PPS)、自己消火性 |
正味重量 | 250 g |
筐体色 | グレー 黒色 |
薄板クランプの素材 | ステンレス |
表示の種類 | LED 連続光 |
コントローラ | 1コマンドトランスミッタ(プッシュボタン青) |
周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
保護等級 | IIIIP 67IP 69K |
関税分類番号 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ECLASS 12.0 | 27371246 |
ECLASS 13.0 | 27371246 |
ECLASS 14.0 | 27371246 |
ECLASS 15.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |