AC-ABF-SL1
コントロールパネル
こんにちは、ご用件を承ります。
後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"
適している | MLD 330, MLD 530 マルチビーム・セーフティライトバリア |
リセットボタン | はい |
LEDインジケータ | はい |
ボタンによる切替電流 | 1 ... 1,000 mA |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
筐体 プラスチック | ABS |
正味重量 | 300 g |
薄板クランプの素材 | PMMA |
保護等級 | III |
関税分類番号 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |