A7-V1-DS-W-T
信号タワー部
シリーズ | A7 |
適している | 信号タワーユニット シリーズ A7 - Advanced Series |
シグナリングタイプ | 光学的 |
寿命 | >100,000 h |
供給電圧 UB | 24 V, DC, 10 % |
消費電流、最大 | 40 mA |
注意 | 個々の色をVCCを介して制御(PNP) 取り違え保全:PINをとおして色を制御することで、ドームの位置を自由に選択できます(取扱説明書を参照)。 |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 70 mm x 50 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
正味重量 | 109 g |
取り付けの種類 | バヨネットシステム |
光源の種類 | LED/24V |
信号画像 | 連続光 |
ドーム色 | 透明 |
放射角 | 360° |
周囲温度、動作時 | -10 ... 60 °C |
保護等級 | IP 66 |
認可 | CE CSA |
関税分類番号 | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ECLASS 12.0 | 27371220 |
ECLASS 13.0 | 27371220 |
ECLASS 14.0 | 27371220 |
ECLASS 15.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |
ETIM 8.0 | EC000232 |
ETIM 9.0 | EC000232 |
ETIM 10.0 | EC000232 |