A7-V1-DS-R-T

信号タワー部

製品番号: 50135457

Icon Icon Icon
シリーズ A7
適している 信号タワーユニット シリーズ A7 - Advanced Series
シグナリングタイプ 光学的
寿命 >100,000 h
供給電圧 UB 24 V, DC, 10 %
消費電流、最大 50 mA
注意 個々の色をVCCを介して制御(PNP)
取り違え保全:PINをとおして色を制御することで、ドームの位置を自由に選択できます(取扱説明書を参照)。
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 70 mm x 50 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 109 g
取り付けの種類 バヨネットシステム
光源の種類 LED/24V
信号画像 連続光
ドーム色
放射角 360°
周囲温度、動作時 -10 ... 60 °C
保護等級 IP 66
認可 CE
CSA
関税分類番号 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
3D-CADモデル - Single lens - zip
3D-CADモデル - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
3D-CADモデル - One calottes with 100mm foot adapter - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
認証 - c CSA US - pdf