A7-MW1

信号タワー部

製品番号: 50137729

結果リスト:1製品が見つかりました
A7-MW2
信号タワー部
製品番号: 50142896
  • モデル: L字型ブラケット
  • シリーズ: A7
製品番号: 50142896
シリーズ A7
含む スプリングワッシャM5 / スチール、亜鉛メッキ、4個
ワッシャA5,3 / スチール、亜鉛メッキ、4個
六角ナットM5 / スチール、亜鉛メッキ、4個
平子ねじM5 x 20 / スチール、亜鉛メッキ、4個
適している 信号タワーユニット シリーズ A7 - Advanced Series
外形 L形
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 75 mm x 70 mm x 68 mm
正味重量 215 g
取り付け部のモデル L字型ブラケット
取り付けの種類、設備側 通路設置
取り付けの種類、デバイス側 ネジ止め可
取り付け部の種類 固定
関税分類番号 73269098
ECLASS 5.1.4 27371233
ECLASS 8.0 27371233
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371233
ECLASS 11.0 27371233
ETIM 5.0 EC001153
ETIM 6.0 EC001153
ETIM 7.0 EC001153
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
製品フライヤー - pdf