A7-MP2-100

信号タワー部

製品番号: 50142452

Icon Icon Icon
シリーズ A7
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 テンションスプリング技術
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 70 mm x 197 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 169 g
筐体色 グレー
黒色
取り付け部のモデル ベース取付け
取り付けの種類、設備側 ネジ止め可/ 垂直
ネジ止め可/ 水平
取り付け部の種類 15°間隔で180°調整可
モジュールの取り付け 片側
エンドキャップの種類 1 個数
周囲温度、動作時 -10 ... 60 °C
保護等級 IP 66, 同じ保護等級の筐体に取り付ける場合のみ
認可 CE
CSA
関税分類番号 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
認証 - c CSA US - pdf