A7-MH1

信号タワー部

製品番号: 50142455

Icon Icon Icon
シリーズ A7
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 テンションスプリング技術
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 70 mm x 47 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 85 g
筐体色 黒色
取り付け部のモデル 水平取付け
取り付けの種類、設備側 ネジ止め可/ 垂直
モジュールの取り付け 片側
周囲温度、動作時 -10 ... 60 °C
保護等級 IP 66, 同じ保護等級の筐体に取り付ける場合のみ
認可 CSA
関税分類番号 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf