A7-MH1-M12
信号タワー部
シリーズ | A7 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 70 mm x 61 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
正味重量 | 98 g |
筐体色 | 黒色 |
取り付け部のモデル | 水平取付け |
取り付けの種類、設備側 | ネジ止め可/ 垂直 |
モジュールの取り付け | 片側 |
周囲温度、動作時 | -10 ... 60 °C |
保護等級 | IP 66, 同じ保護等級の筐体に取り付ける場合のみ |
認可 | CSA |
関税分類番号 | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371235 |
ECLASS 8.0 | 27371235 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371235 |
ECLASS 11.0 | 27371235 |
ECLASS 12.0 | 27371235 |
ECLASS 13.0 | 27371235 |
ECLASS 14.0 | 27371235 |
ECLASS 15.0 | 27371235 |
ETIM 5.0 | EC001154 |
ETIM 6.0 | EC001154 |
ETIM 7.0 | EC001154 |
ETIM 8.0 | EC001154 |
ETIM 9.0 | EC001154 |
ETIM 10.0 | EC001154 |