50136870
据置型バーコードリーダ
こんにちは、ご用件を承ります。
後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"
シリーズ | BCL 2x |
機能 | AutoConfig I/O LED表示 マルチリーディング / マルチスキャン リファレンスコード比較 読み取りゲート制御 調整モード |
コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN補遺 コーダバー 医薬品コード |
スキャンレート、典型値 | 800 scans/s |
読み取りゲートあたりのバーコード数、最大 | 63 個数 |
読み取り距離 | 50 ... 220 mm |
光源 | レーザー, 青 |
波長 | 405 nm |
レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
モジュールサイズ | 0.165 ... 0.5 mm |
リーダ技術 | 偏向ミラー付きラインスキャナ |
スキャンレート | 800 scans/s |
ビーム偏向 | 回転多角形ホイールを介して |
ビーム射出口 | 偏向ミラー付きで側面に |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
消費電流、最大 | 310 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチ電流、最大 | 700 mA |
種類 | RS 232 |
機能 | プロセス |
種類 | RS 232 |
機能 | サービス |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | デバイスへの接続 |
コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
ケーブル長 | 800 mm |
極数 | 15 -極 |
タイプ | オス |
タイプ | オス |
極数 | 15 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 68 mm x 82 mm x 28 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
正味重量 | 220 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | 取り付けネジ |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
周囲温度、動作時 | 0 ... 40 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 90 % |
保護等級 | IP 54 IP 65III |
認可 | c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-6-2、-3 |
規格によるショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea |
規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |