YV U-SDD-25-83-83-X04

Distributore a Y

Codice prodotto: 50135996

Disponibile immediatamente

Icon
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo female
Numero di poli 3 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo female
Numero di poli 3 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Schermato No
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 33,5 mm x 15,8 mm x 40,4 mm
Apertura della chiave 13 mm
Peso netto 16 g
Materiale PUR
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 85 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440111
ECLASS 11.0 27440111
ECLASS 12.0 27440111
ECLASS 13.0 27440111
ECLASS 14.0 27440111
ECLASS 15.0 27440111
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002925
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558
Dichiarazione di conformità CE - pdf