VS 403/R-AC

Amplificatore

Codice prodotto: 50040824

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie 403
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Impedenza di ingresso 1.000 Ω
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CA/CC
Elemento di commutazione Relè, contatto N.C./contatto N.A.
Principio di commutazione contatto N.C./contatto N.A.
Elemento di commutazione Transistor, contatto N.C./contatto N.A.
Principio di commutazione contatto N.C./contatto N.A.
Frequenza di commutazione 15 Hz
Tipo NAMUR
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 3 poli
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 3 poli
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 3 poli
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 3 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 18 mm x 99,5 mm x 112 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PA 66
Peso netto 160 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Montaggio su binario DIN
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 80 °C
Gruppo di apparecchi Ex II
Tipo di protezione antideflagrante A sicurezza intrinseca «ia»
Grado di protezione IP 20 (morsetti)
IP 30 (alloggiamento)
Omologazioni Ex
Norme di riferimento EN 61326-1
Norma Ex EN 50014
EN 50020
EN 50021
EN 50281-1-1
EN 50284
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27210121
ECLASS 8.0 27210121
ECLASS 9.0 27210121
ECLASS 10.0 27210121
ECLASS 11.0 27210121
ECLASS 12.0 27210121
ECLASS 13.0 27210121
ECLASS 14.0 27210121
ECLASS 15.0 27210121
ETIM 5.0 EC001485
ETIM 6.0 EC001485
ETIM 7.0 EC001485
ETIM 8.0 EC001485
ETIM 9.0 EC001485
ETIM 10.0 EC001485
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - IEC Ex Certificate - pdf