US 60-150W

Specchio deflettore

Codice prodotto: 50110200

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Contiene 2 tasselli scorrevoli M6
Tipo di colonne e specchi Specchio deflettore di superficie
Dimensioni (P x H x L) 25 mm x 68 mm x 220 mm
Peso netto 600 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Supporto girevole
Idoneo per sensore Lettori stazionari di codici a barre
Lunghezza dello specchio 210 mm
Larghezza specchio 60 mm
Voce tariffaria doganale 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467