UMC-1000-S2
Colonna portaspecchio
Serie | UMC |
Contiene | Kit di fissaggio per il montaggio al suolo |
Idoneo per | Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300 |
Tipo di colonne e specchi | Colonna di specchi deflettori per cortine fotoelettrica di sicurezza |
Funzioni | Regolabile, 3 direzioni Riposizionamento dopo urti meccanici medianti speciali elementi elastici Semplice regolazione assiale Specchio di vetro in profilato di alluminio trafilato Un'unica superficie riflettente per la deviazione dei raggi di cortine fotoelettriche di sicurezza |
Dimensioni (P x H x L) | 160 mm x 1.060 mm x 149 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Peso netto | 4.930 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 Nero, RAL 9005 |
Tipo di fissaggio | Fissaggio al pavimento Piastra di montaggio |
Funzione di riassestamento | Sì |
Montaggio esterno di accessori | Posteriore |
Lunghezza dello specchio | 970 mm |
Voce tariffaria doganale | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |