UM60-1050
Specchio deflettore
Serie | UM |
Tipo di colonne e specchi | Specchio deflettore posteriore |
Dimensioni (P x H x L) | 25 mm x 68 mm x 1.120 mm |
Peso netto | 2.020 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio | Montaggio su scanalatura Supporto girevole |
Idoneo per sensore | Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300 |
Altezza del campo protetto fino a | 1.050 mm |
Lunghezza dello specchio | 1.110 mm |
Voce tariffaria doganale | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |