UDC-1000-S2
Colonna di fissaggio
Serie | UDC |
Contiene | Kit di fissaggio per il montaggio al suolo Supporti di serraggio BT-P40, 2 pezzi |
Idoneo per | Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300 Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300 |
Tipo di colonne e specchi | Colonna di fissaggio |
Funzioni | Montaggio e protezione di cortine fotoelettriche e barriere fotoelettriche multiraggio Regolabile, 3 direzioni |
Dimensioni (P x H x L) | 160 mm x 1.060 mm x 149 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Peso netto | 4.400 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio | Fissaggio al pavimento Piastra di montaggio |
Funzione di riassestamento | Sì |
Altezza colonna senza base | 1.000 mm |
Montaggio esterno di accessori | Laterale Posteriore |
Voce tariffaria doganale | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |