TL305-ROGB-M12
Torretta di segnalazione
Serie | TL 305 |
Contiene | 1x dado M30 1x guarnizione piatta di gomma |
Tipo di segnalazione | Ottico |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC |
Corrente assorbita, max. | 160 mA |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 24 V |
Tensione di commutazione low max. | 0 V |
Tipo di tensione | CC |
Assegnazione | Collegamento 1, pin 1 |
Funzione | Colore luce (verde) mediante attivazione del pin |
Assegnazione | Collegamento 1, pin 2 |
Funzione | Colore luce (arancione) mediante attivazione del pin |
Assegnazione | Collegamento 1, pin 5 |
Funzione | Colore luce (blu) mediante attivazione del pin |
Assegnazione | Collegamento 1, pin 6 |
Funzione | Colore luce (rosso) mediante attivazione del pin |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Colore della luce mediante attivazione dei pin Segnale IN |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Dimensioni (Ø x L) | 50,6 mm x 212 mm |
Grandezza della filettatura | M30 x 1,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio anodizzato |
Materiale della superficie luminosa | Plastica, Policarbonato |
Peso netto | 310 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di illuminazione | LED/24V |
Moduli calotta | 4 pezzi preassemblati |
Rappresentazione del segnale | Luce permanente |
Angolo di emissione | 360° |
Ordine dei moduli (crescente) | blu, verde, arancione, rosso |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | 0 ... 50 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | UL |
Voce tariffaria doganale | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |